Voorkomen van botsingen op het bewegingspad van een kadekraan met 2D-LiDAR-sensoren

De 2D-laserscanner LMS111 helpt botsingen van de kraan met andere objecten te voorkomen. Met een reikwijdte tot 20 m en in lengte en breedte exact te definiëren bewakingszones voert hij deze taak op betrouwbare wijze uit.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Compact en rendabel, ook in ruwe omgevingen
    • Efficiënte en voordelige 2D-LiDAR-sensoren voor meetbereiken tot 50 m
    • Uitstekende performance bij ieder weer dankzij de multi-echo-technologie voor intelligente algoritmen
    • Robuuste en compacte behuizing met beschermingsgraad tot IP67, met geïntegreerde verwarming en een temperatuurbereik van –40 °C tot +60 °C
    • Varianten voor security-toepassingen met relaisoutputs en VdS-certificering beschikbaar
    • Realtime uitgave van meetgegevens via ethernetinterface
    • Aantal digitale outputs met externe CAN-modules uitbreidbaar