Profielen van scheepsladingen bepalen

Om de spreader-positionering aan de kadekraan te ondersteunen, is de 2D-LiDAR-sensor LD-LRS aan de loopkat geïnstalleerd. Gecombineerd met de afstandsmeting van de laserscanner resulteert de respectieve positie van de loopkat in een dynamisch 2D-profiel van de actuele beladingssituatie op een schip. Samen met de controllersoftware ondersteunen deze gegevens de kraanmachinist bij het snel en soepel verplaatsen van de containers.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Krachtige laserscanner met grote reikwijdte voor buitentoepassingen
    • Grote reikwijdte ook op donkere oppervlakken
    • Hoge hoekresolutie tot 0,0625 graden
    • Grote ongevoeligheid tegen zonnestraling
    • Synchroonbewaking van tot zes verschillende velden
    • Kleine diameter van de laserspot, ook bij grote afstanden
    Aan data denken – analyseren en handelen
    • Ondersteuning van gestandaardiseerde interfaces en protocollen voor datacommunicatie
    • Individuele configuratie via webbased gebruikersinterface
    • Geïntegreerde radiotechnologie en GPS-module voor precieze positiebepaling
    • Open End-to-End-IIoT-architectuur