Bewaking van kraanbanen en dwarstransporten

Het lasergebaseerde objectdetectiesysteem AOS104 RTG en de 3D-snapshotcamera (TOF-camera) bewaken objecten en voertuigen zoals twistlocks of dienstvoertuigen in de route van kranen betrouwbaar en zonder dode zones. De waarschuwings- en veiligheidsvelden van de laserscanners passen zich vrij aan. Daarnaast worden camera's met objectdetectie gebruikt. De vastgelegde proces- en diagnosegegevens draagt het systeem met behulp van de mobiele gateway TDC-E en de Monitoring Box-software direct over aan centrale gegevensbeheersystemen van de haventerminal.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Hoge betrouwbaarheid van het systeem voor zonebewaking ook bij ruwe omgevingscondities
    • Contactloze detectie door in alle weersomstandigheden geschikte LiDAR-technologie
    • Toepassingsspecifiek instelbare detectiebereiken
    • Automatische zelftestcycli
    • Toegesneden controllerconfiguratie
    • Eenvoudige implementatie van nieuwe functies
    • Optionele gateways voor remote-diagnoses of gegevensanalyses
    3D Snapshot – veelzijdig inzetbaar in binnenruimtes
    • Opname tot 50 3D-beelden per seconde
    • Afstandswaarden: 144 x 176 pixels per opname
    • Uitvoer van 3D-gegevens via een gigabit-ethernetinterface en eenvoudige digitale uitgangen
    • Beschikbaarstelling van applicatiespecifieke gegevens
    • Temperatuurbereik: 0 °C ... 50 °C of 0 °C ... 45 °C (behuizingsafhankelijk), beschermingsgraad: IP67