Bewaking van het kadegebied

Smart Sensor Solutions van SICK bewaken het havenbekken in het kade. Deze sensortechnologie detecteert op betrouwbare wijze containerschepen en geeft hun actuele positie en snelheid bij het aanleggen aan de kade door aan de haventerminal, de loods en de sleepboten. Via een draagbare HMI wordt de actuele positie van een schip in real time weergegeven. Dat maakt snel en veilig aanleggen van het schip mogelijk. Bovendien detecteert deze sensoroplossing vaartuigen, die ongewenst zijn in de containerhaven, bijvoorbeeld pleziervaartuigen.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Performance met vergezicht
    • Long-range afstandssensor met infraroodlaser met HDDM+-technologie
    • Meting op natuurlijke objecten (DT1000) of op reflector (DL1000)
    • Stof- en waterdichte behuizing (IP 65 en IP 67) van corrosievaste aluminiumlegering
    • Configureerbare digitale in- en outputs, analoge output en veldbusinterfaces (afhankelijk van de variant)
    • Meting op hete oppervlakken (DT1000)
    Aan data denken – analyseren en handelen
    • Ondersteuning van gestandaardiseerde interfaces en protocollen voor datacommunicatie
    • Individuele configuratie via webbased gebruikersinterface
    • Geïntegreerde radiotechnologie en GPS-module voor precieze positiebepaling
    • Open End-to-End-IIoT-architectuur