Beveiliging van de toegang tot sjorplatformen

Op kadekranen zijn steeds vaker platformen voor het hanteren van twist-locks gemonteerd. Hangende containers vormen een gevaar voor sjorders en andere personen. Bij het betreden van het sjorplatform moet de gevaar veroorzakende beweging stoppen. Meerstralige lichtschermen, zoals de M4000 Standard met verwarmde apparaatzuilen vormen een veilige toegangsbeveiliging.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Uiterst efficiënt en maximaal beschikbaar zonder pc
    • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
    • Robuuste behuizing met 3 montageslots
    • Hoge reikwijdte tot 70 m
    • Relaiscontrole (EDM), herstartblokkering en uitgangsmelding
    • Gestandaardiseerde aansluitmodule M12
    • 7-segmentendisplay
    • Configuratietoetsen voor instelling op het apparaat
    • Optioneel geïntegreerd: laserafstelhulp, indicatielamp, AS-Interface