Bepalen van de hoogtepositie van de spreader

Om botsingen tussen spreaders en containers te voorkomen, geeft de long-range afstandssensor DT1000 doorlopend nauwkeurige informatie over de actuele hoogte van de spreader door aan de kraanmachinist. De DT1000 meet contactloos en uiterst nauwkeurig, en is bij uitstek geschikt voor gebruik buiten.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Performance met vergezicht
    • Long-range afstandssensor met infraroodlaser met HDDM+-technologie
    • Meting op natuurlijke objecten (DT1000) of op reflector (DL1000)
    • Stof- en waterdichte behuizing (IP 65 en IP 67) van corrosievaste aluminiumlegering
    • Configureerbare digitale in- en outputs, analoge output en veldbusinterfaces (afhankelijk van de variant)
    • Meting op hete oppervlakken (DT1000)