Positiebepaling van de loopkat

De lineaire encoder KH53 werkt op magneetbasis en is de ideale oplossing voor toepassing onder zware omstandigheden en bij grote afstanden. Met de door de KH53 bepaalde positiegegevens van de loopkat kunnen containers precies en met een minimale verschuiving worden gestapeld.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Voor de zwaarste omstandigheden - lineaire heavy duty-encoder
    • Contactloze lengtemeting – onderhoudsvrij, robuust, lange levensduur
    • Hoge reproduceerbaarheid (0,3 mm / 1 mm), hoge systeemresolutie (0,1 mm)
    • SSI- en PROFIBUS-interfaces
    • Absolute positiebepaling
    • Meetlengtes tot 1.700 m mogelijk
    • Inzetbeer onder de meeste ruwe omgevingscondities
    • Hoge verplaatsingssnelheden tot 6,6 m/s
    • Afstandstolerantie tussen leeskop en meetelement: tot 55 mm ± 20 mm mogelijk