Omslag in havens: bewaking van gevaarlijke gebieden

De veiligheidslaserscanner outdoorScan3 (SIL2 / PLd) bewaakt in het gebied van de kraan de binnenkomst van voertuigen en detecteert daar vrachtwagens en hun bestuurder. Bovendien bewaakt de laserscanner de kiosk, omdat vrachtwagenchauffeurs daar tijd doorbrengen bij het laden en lossen van hun vrachtwagens. Om ook voertuigen te kunnen identificeren, kan het systeem worden uitgebreid met RFID. Zo kan informatie over bijvoorbeeld vervoerder, vracht, gewicht en bestemming op de werf worden doorgegeven.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    De veiligheidslaserscanner voor de automatisering in de buitenlucht
    • Gecertificeerd volgens ISO 13849 en IEC 62998 voor personenbeveiliging voor binnen en buiten
    • Scantechnologie outdoor safeHDDM®
    • Individuele veldinstellingen
    • Geoptimaliseerd productontwerp voor buiten
    • Reikwijdte veiligheidsveld: 4 m
    • Tot 128 vrij configureerbare velden
    • Veilige netwerkintegratie met veiligheidscontroller Flexi Soft
    Eenvoudige integratie – inclusief intelligentie
    • Antenne en dataverwerking geïntegreerd in de sensor
    • Leesreikwijdte tot 10 m
    • Aansluitmogelijkheid voor hogere controllersystemen, of direct naar de cloud
    • Tot 4 externe antennes
    • Configuratie via SOPAS ET of geïntegreerde webserver
    • Geschikt voor SICK AppSpace
    • Robuuste constructie volgens IP67