Detectie van werkstukdragers en aanwezigheid van werkstukken

De inductieve naderingsschakelaars IQ06 en IQ10 bewaken de werkstukdrager in de productielijn en geven de pick-and-place robot een signaal als een werkstukdrager aanwezig is. De ASIC-technologie van SICK garandeert een hoge precisie van de effectieve schakelafstand. De lange schakelafstand en flexibele montageopties bieden daarbij veel vrijheid bij het machineontwerp. Via een digitale schakeloutput kan de MultiTask sensor PowerProx (WTT12) van de robotcontroller ook op een grotere afstand de aanwezigheid van werkstukken op de werkstukdrager melden.

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie