Inline 3D-kwaliteitscontrole van gietstukken

Voor een precieze werkstukcontrole controleert de 3D-vision-sensor TriSpector1000 het door de robot uit de drukgietmachine gehaalde gietstuk precies op volledigheid en de aanwezigheid van overflows. De sensor detecteert volumetrische oppervlaktefouten, scheidt gietstukken met deze oppervlaktefouten en voert ze af. Als het werkstuk in orde is, wordt het op een gefaseerde plaattransportband gelegd, waar een spoelluchteenheid het gietstuk afkoelt. Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface garandeert de TriSpector1000 een eenvoudige inbedrijfname en bediening.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Configureerbare, intuïtieve en betrouwbare 3D-inspectie van bewegende onderdelen
    • 3D-inspectie van bewegende objecten
    • Intuïtieve gebruikersinterface
    • Geïntegreerde beeldanalyse
    • Eenvoudig vervangingsconcept
    • 3D-beeld met hoge resolutie en intensiteit-overlay
    • In de fabriek gekalibreerde 3D-gegevens, echte mm-waarden in alle dimensies
    • Robuuste IP67-behuizing van metaal