Voorkomen van botsingen door middel van veiligheidsscans

De bedrijfsoppervlakte in cleanrooms vormt een aanzienlijke kostenpost. Met flexibel ingestelde botsingszones op automatisch geleide voertuigen (AGV's) – ook bij veranderende snelheden – kan het werkoppervlak optimaal worden gebruikt. De veiligheidslaserscanner S3000 van SICK past de botsings- en beschermingszones dynamisch aan. De besturingsgegevens voor richting en snelheid worden geleverd door twee incrementele encoders DFS60 die op het AGV zijn gemonteerd. Op die manier beschermt de S3000 medewerkers en andere voertuigen tegen botsingen met het AGV.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Met software programmeerbare veiligheidscontroller
    • Veiligheidscontroller met modulair hardwareplatform
    • Configuratie in systeemstekker opslaan
    • Veilige netwerkintegratie van controller met Flexi Line
    • Veilige serieschakeling met Flexi Loop
    • Betrouwbare aandrijvingsbewaking
    • Veilige bewaking van analoge waarden
    • Licentievrije configuratiesoftware Flexi Soft Designer
    Efficiënt en betrouwbaar tegelijkertijd
    • Veiligheidsvelden met reikwijdte van 4 m, 5,5 m of 7 m
    • 1 veldset
    • In de systeemstekker geïntegreerd configuratiegeheugen
    • Interface (EFI) voor veilige communicatie tussen SICK-apparaten
    • Keuze uit verschillende resoluties voor hand-, been- of lichaamsdetectie
    • Simultane bewaking van maximaal 4 veiligheidsvelden
    • Contour als referentie voor verticale applicaties
    • Geïntegreerde relaiscontrole (EDM)
    Programmeerbare encoder met hoge resolutie voor veeleisende toepassingen
    • Compacte bouwdiepte
    • Hoge resolutie tot 16 bit
    • Optioneel programmeerbaar: outputspanning, nulimpulspositie, nulimpulsbreedte, aantal impulsen en telrichting
    • Aansluiting: kabelaansluiting radiaal of axiaal, stekker M23 of M12, axiaal of radiaal.
    • Elektrische interfaces: 5 V & 24 V TTL/RS-422, 24 V HTL/push pull, 5 V sin/cos 1 Vss
    • Mechanische interfaces: klem- of servoflens, blinde of doorsteekbare holle as
    • Remote-Zero-Set mogelijk
    Efficiënt en betrouwbaar tegelijkertijd
    • Compacte constructie
    • Reikwijdte veiligheidsveld 2 m of 3 m
    • Scanhoek 270°
    • 1 veldenset
    • In systeemstekker geïntegreerd configuratiegeheugen
    • Interface (EFI) voor veilige communicatie tussen SICK-apparaten
    • Meetgegevensuitvoer via RS-422
    • Contour als referentie voor verticale applicaties
    De robuuste veiligheidslaserscanner – buitengewoon intelligent
    • Innovatieve scantechnologie safeHDDM®
    • Zeer nauwkeurige meetgegevens via ethernet-interface
    • Reikwijdte veiligheidsveld: tot 9 m; scanhoek: 275°
    • Maximaal 128 vrij configureerbare velden en tot 8 simultane beschermingsvelden
    • Gestandaardiseerde communicatie-interfaces
    • Systeemstekker met configuratiegeheugen