Handmatige laadpoortbelading

Veiligheidslichtgordijnen maken het de operators mogelijk in gevaarlijke zones veilig te werken. Maximale detectiezekerheid bij minimale beperking – dat kenmerkt een perfecte beveiliging van gevaarlijke plekken. Veiligheidslichtgordijnen van SICK zoals de miniTwin bewijzen hun waarde elke dag bij productieprocessen – overal ter wereld, bijvoorbeeld bij laadpoorten. Deze zijn zeer compact en de verschillende geïntegreerde lineaire eenheden bewegen heel snel. Naast de veiligheid van de operators moeten ook de snelle lineaire eenheden in het arbeidsproces betrouwbaar op gedefinieerde posities worden gedetecteerd. Daarom spelen form factor en velocity of sound een belangrijke rol bij het kiezen van positiesensoren. De inductieve naderingsschakelaar IQ05 is een daarvoor geschikte precisiesensor met zeer bescheiden afmetingen (3,5 mm hoog). De schakelafstand van slechts 1 mm levert de vereiste gegevens voor het bepalen van de exacte

begin- en eindpositie.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Slanke rechthoekige behuizingen voor gebruik in industriële omgevingen
    • Modellen: 5 mm x 5 mm x 25 mm of 8 mm x 8 mm x 40 mm
    • Langere schakelafstanden: 0,8 mm tot 4 mm
    • Elektrische uitvoering: DC 3-draads
    • Beschermingsgraad: IP 67 of IP 68
    • Temperatuurbereik: –25 °C tot +75 °C
    • Robuuste VISTAL®-behuizing
    • Slanke behuizing met 270°-schakeltoestandsweergave
    Het kleinste lichtgordijn met maximaal beschermingsniveau
    • Twin-sticks: zender en ontvanger in één compacte behuizing
    • Verschillende veiligheidsveldhoogtes, telkens op 60 mm getrapt ingedeeld
    • Diagnose door visualisatie van het veiligheidsveld
    • Inbedrijfname en uitlijning met behulp van kleuren-LED's, configuratie zonder software
    • Cascadering mogelijk
    • Toepassingsspecifieke houders