Verticale beveiliging van de toegang

Kant en klaar gesneden staalplaten worden op pallets gestapeld en via een rollenconveyor uit het productieproces gebracht. Beide toegangen worden door elk een inductieve veiligheidsschakelaar IME2S of IQB2S en slechts één verticaal aangebrachte veiligheidslaserscanner microScan3 met de functie "Simultane veiligheidsveldbewaking" tegen onbevoegde toegang beveiligd.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Cilindrische inductieve veiligheidsschakelaar voor positiebewaking
    • Bouwvormen: M12 tot M30
    • Grotere responsbereiken: 4 mm tot 15 mm
    • Twee OSSD-veiligheidsoutputs
    • Beschermingsgraad: IP67
    • Temperatuurbereik: –25 °C tot +70 °C
    • Vernikkelde messingbehuizing, actief oppervlak van kunststof
    • Tot performance level PL d (EN ISO 13849)
    • Aansluitvarianten: M12-stekker, kabel of kabel met M12-stekker
    Kleine, kubusvormige inductieve veiligheidsschakelaar voor positiebewaking
    • Blokvormige bouwvorm: 12 mm x 26 mm x 40 mm
    • Responsbereik: 4 mm
    • Twee OSSD-veiligheidsoutputs
    • Beschermingsgraad: IP67
    • Temperatuurbereik: –25 °C tot +70 °C
    • Robuuste VISTAL®-behuizing
    • Tot performance level PL d (EN ISO 13849)
    • Aansluitvarianten: M8-stekker, kabel of kabel met M12-stekker
    De robuuste veiligheidslaserscanner – buitengewoon intelligent
    • Innovatieve scantechnologie safeHDDM®
    • Zeer nauwkeurige meetgegevens via ethernet-interface
    • Reikwijdte veiligheidsveld: tot 9 m; scanhoek: 275°
    • Maximaal 128 vrij configureerbare velden en tot 8 simultane beschermingsvelden
    • Gestandaardiseerde communicatie-interfaces
    • Systeemstekker met configuratiegeheugen