Lusregeling

Met behulp van een lusregeling is ontkoppeling van processen mogelijk, zoals het afwikkelen en snijden van staalplaat. De ultrasoon sensor UM30 of de laserafstandsensor UM30 meten doorlopend en contactloos de doorhang van de baan plaatstaal. Deze waarden sturen de afwikkelsnelheid van de staalplaat aan.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Ware kracht bewijst zich in de applicatie – flexibel meten of schakelen tot 35 m
    • Maximale betrouwbaarheid, ongevoeligheid voor vreemdlicht en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding dankzij HDDM-technologie
    • Meetbereik van 0,05 m tot 12 m op natuurlijke objecten of van 0,2 m tot 35 m op reflectorfolie
    • Apparaten met analoge en digitale output of zuiver schakelend
    • Infrarood of rood zendlicht in laserklasse 1 of 2
    • Reproduceerbaarheid: 0,5 mm tot 5 mm
    • Kleine constructie
    • IO-Link
    De universele probleemoplosser
    • Betrouwbaar meten onafhankelijk van materiaalkleur, transparantie, glans en vreemd licht
    • Reikwijdte tot 8.000 mm
    • Display voor snelle en flexibele instelling van de sensor
    • Ongevoelig voor vuil, stof, vochtigheid en damp
    • Veelzijdig assortiment interfaces inclusief IO-Link
    • Instelbare gevoeligheid
    Een nieuw tijdperk voor de afstandsmeting
    • Meetbereik tot 10 m op zwart en tot 30 m op wit bij kleine afmetingen
    • Cyclustijd tot 3.000/s
    • Vergelijkingsprecisie: 0,5 mm tot 5 mm
    • Betrouwbare, gepatenteerde HDDM-TOF-technologie
    • Temperatuurbestendig van –40 °C tot +65 °C door robuuste, metalen behuizing
    • Vormvergelijking in sensor geïntegreerd
    • IO-Link, analoge en digitale output
    • Display met intuïtieve bediening en easy-teach-optie
    • Beschermingsgraad IP 65 en IP 67