Lasnaaddetectie en meting van de snelheid, waarmee staalplaat van de rol wordt afgewikkeld

Het automatiseringslichtscherm MLG-2 Prime detecteert een boring van minder dan 15 mm waarmee de lasnaad van de spoel wordt gemarkeerd. De incrementele encoder DFS60 bepaalt de snelheid van de staalplaat. De gegevens van beide sensoren melden de positie van de lasnaad en sturen de nageschakelde machine of tafelschaar aan.