Automatisch uitnemen van werkstukken ("bin picking")

Een robot voert werkstukken van plaatmateriaal met verschillende maten en vormen aan een buigmachine toe. Dankzij een uiterst nauwkeurige aftasting kan de kwalitatief hoogwaardige cameragestuurde liniaal zeer precies positiegegevens vergaren om zo het hoogste deel van de staalplaat en de oriëntatie ervan in de container te bepalen. Het omslachtig voorsorteren van werkstukken vervalt daarmee.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Robuuste en precieze 3D-momentopname met breed zichtveld
    • 3D-beeldverwerking van stationaire objecten
    • Groot zichtveld voor het scannen van US- en europallets
    • Precieze en solide registratie van in de fabriek gekalibreerde 3D-gegevens op de millimeter nauwkeurig
    • Ongevoelig voor vreemd licht en contrastschommelingen
    • Robuuste behuizing met ingebouwde laserlichtbron
    • 3D-puntenwolkengegevens met grijsschaalinformatie
    Gigabit-3D-Vision voor zware omstandigheden
    • In de fabriek gekalibreerde 3D-millimetermetingen bij maximaal productietempo
    • Uiterst nauwkeurige 3D-metingen voor breedtewaarden van 100 mm bis 1,5 m
    • Gelijktijdig 3D-, grijswaarde- en scattermetingen
    • Probleemloos te integreren, geen externe belichting noodzakelijk
    • Robuuste behuizing voor ruwe condities tot –30 °C
    • Gigabit-ethernet voor decentrale koppeling van de camera bij lange bekabelingswegen
    Flexibele objectlokalisatie voor bin-picking en depalletisering
    • Alle functies toegesneden op doeltoepassingen
    • Meerdere lokalisatie-algoritmes op basis van CAD en geometrische onderdeeleigenschappen
    • Selectie verschillende voorgekalibreerde 3D-camera’s voor onmiddellijke inzet
    • Controle voor botspreventie
    • Eenvoudige integratie met willekeurige robotmodellen

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie