Beveiliging van de gevarenzone van een robotcel

In geautomatiseerde bewerkingscellen worden magazijnen met onbewerkte werkstukken of trays met bewerkte werkstukken toegevoegd of weggenomen. Om stilstandtijden te vermijden, wordt de cel aan de twee toegangen beveiligd met veiligheidslichtgordijnen deTec. Voor de toegangsbewaking tot de robotzone worden twee veiligheidslaserscanners microScan3 met scanhoeken van ieder 275° ingezet voor een algehele bewaking. Bij weinig beschikbare ruimte biedt de S300 Mini met een veiligheidsveldreikwijdte van 3 m een geschikte oplossing. De robot kan zijn gedefinieerde handelingen voortzetten.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Omdat wij doordenken over veiligheid
    • NFC-diagnose en smartphone-app
    • Diagnose en automatisering via IO-Link
    • Detectie van objectpatronen met Smart Box Detection
    • 2-signaal-muting
    • Slimme toegangsbeveiliging
    • Alle functies configureren zonder software
    • Gereduceerde resolutie: 1 of 2 stralen
    • Diverse beschermingsgraden en varianten voor explosieve zones
    De robuuste veiligheidslaserscanner – buitengewoon intelligent
    • Innovatieve scantechnologie safeHDDM®
    • Zeer nauwkeurige meetgegevens via ethernet-interface
    • Reikwijdte veiligheidsveld: tot 9 m; scanhoek: 275°
    • Maximaal 128 vrij configureerbare velden en tot 8 simultane beschermingsvelden
    • Gestandaardiseerde communicatie-interfaces
    • Systeemstekker met configuratiegeheugen
    Efficiënt en betrouwbaar tegelijkertijd
    • Ultracompacte constructie
    • Veiligheidsvelden met reikwijdte van 1 m, 2 m of 3 m
    • Scanhoek 270°
    • 1 veldset
    • Keuze uit verschillende resoluties voor hand-, been- of lichaamsdetectie
    • Contour als referentie voor verticale applicaties
    • Geïntegreerde relaiscontrole (EDM)
    • Eenvoudig configureerbare velden en functie

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie