Snelheidsbewaking van roltrappen met inductieve naderingsschakelaars

Bij roltrappen detecteren inductieve naderingsschakelaars IME de snelheid van de handlijst. Als het aandrijfwiel draait, genereert de sensor bij iedere dwarsschoor een signaal. De roltrapcontroller converteert de ontvangen impulsen in een snelheidswaarde.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Robuuste massief metalen sensoren voor toepassing in complexe applicaties
    • Bouwvormen: M8 tot M30
    • Grote schakelafstanden: 2 mm tot 40 mm
    • Beschermingsgraad: IP68, IP69K
    • Temperatuurbereik: –25 °C tot +85 °C
    • Naar keuze robuust of voor levensmiddelen geschikte behuizing, compleet van roestvast staal
    • IO-Link en visuele instelhulp
    • Bestand tegen olie, koelsmeermiddelen en reinigingsmiddelen
    De efficiënte standaard voor gebruik in industriële omgevingen
    • Modellen: M8 tot M30
    • Langere schakelafstanden: 1,5 mm tot 38 mm
    • Elektrische uitvoering: DC 3-/4-draads, DC 2-draads
    • Beschermingsgraad: IP 67
    • Temperatuurbereik: –25 °C tot +75 °C
    • Vernikkelde messingbehuizing, actief oppervlak van kunststof
    De robuuste standaard voor gebruik in ruwe omgevingscondities
    • Modellen: M8 tot M30
    • Langere schakelafstanden: 2 mm tot 20 mm
    • Elektrische uitvoering: DC 3-/4-draads, DC 2-draads
    • Beschermingsgraad: IP 68, IP 69K
    • Temperatuurbereik: –40 °C tot 100 °C
    • Robuust roestvaststalen behuizing, actief oppervlak van kunststof
    • Visuele instelhulp, IO-Link-ready
    • Bestand tegen oliën en koelsmeermiddelen, geschikt voor gebruik buiten
    Kleine rechthoekige behuizingen voor gebruik in industriële omgevingen
    • Modellen: 10 mm x 16 mm x 28 mm of 12 mm x 26 mm x 40 mm
    • Langere schakelafstanden: 2 mm tot 8 mm
    • Elektrische uitvoering: DC 3-/4-draads
    • Beschermingsgraad: IP 68
    • Temperatuurbereik: –25 °C tot +75 °C
    • Robuuste VISTAL®-behuizing
    • Kleine behuizing met 270°-schakeltoestandsweergave