- Startpagina
- Industrieën
- Gebouwmanagement
- Roltrap
- Activering van een rondgang
- Startpagina
- Industrieën
- Gebouwmanagement
- Roltrap
- Activering van een rondgang
Activering van een rondgang
-
Volgende producten kunnen worden gebruiktReflextasters en sensorenW280-2
- Schakelafstand max.: 10 mm ... 2.000 mm
- Sensorprincipe: Reflextaster
- Detectieprincipe: Energetisch
- Schakeloutput: PNP
- Type schakeling: Helder-/donkerschakelend
- Aansluittype: Leiding, 3-draad, 2 m
- Lichtbron: Led
- Instelling: Potentiometer
DetailsNu vergelijkenReflextasters en sensorenW280-2- Schakelafstand max.: 10 mm ... 2.000 mm
- Sensorprincipe: Reflextaster
- Detectieprincipe: Energetisch
- Schakeloutput: NPN
- Type schakeling: Helder-/donkerschakelend
- Aansluittype: Leiding, 3-draad, 2 m
- Lichtbron: Led
- Instelling: Potentiometer
DetailsNu vergelijkenReflextasters en sensorenW280-2- Schakelafstand max.: 10 mm ... 2.000 mm
- Sensorprincipe: Reflextaster
- Detectieprincipe: Energetisch
- Schakeloutput: PNP
- Type schakeling: Helder-/donkerschakelend
- Aansluittype: Stekker M12, 4-pins
- Lichtbron: Led
- Instelling: Potentiometer
DetailsNu vergelijkenReflextasters en sensorenW280-2- Schakelafstand max.: 10 mm ... 2.000 mm
- Sensorprincipe: Reflextaster
- Detectieprincipe: Energetisch
- Schakeloutput: NPN
- Type schakeling: Helder-/donkerschakelend
- Aansluittype: Stekker M12, 4-pins
- Lichtbron: Led
- Instelling: Potentiometer
DetailsNu vergelijkenReflextasters en sensorenW280-2- Schakelafstand max.: 10 mm ... 2.000 mm
- Sensorprincipe: Reflextaster
- Detectieprincipe: Energetisch
- Schakeloutput: PNP
- Type schakeling: Helder-/donkerschakelend
- Aansluittype: Klemaansluiting
- Lichtbron: Led
- Instelling: Potentiometer
DetailsNu vergelijkenReflextasters en sensorenW280-2- Schakelafstand max.: 10 mm ... 2.000 mm
- Sensorprincipe: Reflextaster
- Detectieprincipe: Energetisch
- Schakeloutput: Relais
- Type schakeling: Helderschakelend
- Aansluittype: Klemaansluiting
- Lichtbron: Led
- Instelling: Potentiometer
DetailsNu vergelijkenReflextasters en sensorenW280-2- Schakelafstand max.: 10 mm ... 2.000 mm
- Sensorprincipe: Reflextaster
- Detectieprincipe: Energetisch
- Schakeloutput: Relais
- Type schakeling: Helderschakelend
- Aansluittype: Kabel, 5-draads, 2 m
- Lichtbron: Led
- Instelling: Potentiometer
DetailsNu vergelijkenReflextasters en sensorenW280-2- Schakelafstand max.: 10 mm ... 2.000 mm
- Sensorprincipe: Reflextaster
- Detectieprincipe: Energetisch
- Schakeloutput: Relais
- Type schakeling: Helderschakelend
- Aansluittype: Kabel, 5-draads, 2 m
- Lichtbron: Led
- Instelling: Potentiometer
DetailsNu vergelijkenReflextasters en sensorenW280-2- Schakelafstand max.: 10 mm ... 2.000 mm
- Sensorprincipe: Reflextaster
- Detectieprincipe: Energetisch
- Schakeloutput: NPN
- Type schakeling: Helder-/donkerschakelend
- Aansluittype: Klemaansluiting
- Lichtbron: Led
- Instelling: Potentiometer
DetailsNu vergelijken2D-LiDAR-sensorenTiM- Geïntegreerde applicatie: Veldanalyse
- Meetprincipe: HDDM+
- Werkgedeelte: 0,05 m ... 3 m
- Hoekresolutie: 1°
- Aantal veldsets: 1
- Isolatieklasse: IP65
- Digitale outputs: 2 (Push-pull)
- Aansluittype: 1 x 5-pins M12-apparaatstekker (draaibaar)
DetailsNu vergelijkenReflextasters en sensorenW280-2- Schakelafstand max.: 10 mm ... 2.000 mm
- Sensorprincipe: Reflextaster
- Detectieprincipe: Energetisch
- Schakeloutput: Relais
- Type schakeling: Helderschakelend
- Aansluittype: Klemaansluiting
- Lichtbron: Led
- Instelling: Potentiometer
DetailsNu vergelijken2D-LiDAR-sensorenTiM- Geïntegreerde applicatie: Veldanalyse
- Meetprincipe: HDDM+
- Werkgedeelte: 0,05 m ... 10 m
- Hoekresolutie: 1°
- Aantal veldsets: 1
- Isolatieklasse: IP65
- Digitale outputs: 2 (Push-pull)
- Aansluittype: 1 x 5-pins M12-apparaatstekker (draaibaar)
DetailsNu vergelijken