Aanwezigheidsbewaking bij loopbanden

2D-LiDAR-sensoren TiM361 detecteren personen die zich op een loopband bevinden. Zo wordt veiliggesteld dat de loopband na een veiligheidsstop alleen kan herstarten als zich geen personen meer op de loopband bevinden.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Compact en rendabel, ook in ruwe omgevingen
    • Efficiënte en voordelige 2D-LiDAR-sensoren voor meetbereiken tot 50 m
    • Uitstekende performance bij ieder weer dankzij de multi-echo-technologie voor intelligente algoritmen
    • Robuuste en compacte behuizing met beschermingsgraad tot IP67, met geïntegreerde verwarming en een temperatuurbereik van –40 °C tot +60 °C
    • Varianten voor security-toepassingen met relaisoutputs en VdS-certificering beschikbaar
    • Realtime uitgave van meetgegevens via ethernetinterface
    • Aantal digitale outputs met externe CAN-modules uitbreidbaar
    Outdoor is onze vierde dimensie
    • Vier gespreide lagen en een openingshoek van 275°
    • Hoge weerbestendigheid en betrouwbaarheid door HDDM+ met multi-echo-technologie
    • Veldanalyse en gemeten data in één sensor
    • Eenvoudige parametrering en aanpassing aan veranderende omgevingen
    • Eenvoudige en klantvriendelijke diagnose via webserver
  • Volgende producten kunnen worden gebruikt
    2D-LiDAR-sensoren
    TiM
    • Geïntegreerde applicatie: Veldanalyse met flexibele velden
    • Meetprincipe: HDDM+
    • Werkgedeelte: 0,05 m ... 10 m
    • Hoekresolutie:
    • Aantal veldsets: 16
    • Isolatieklasse: IP67
    • Digitale outputs: 3 (NPN, bovendien 1 x Device Ready)
    • Aansluittype: 1 x Aansluiting ethernet, 4-pins M12-contactdoos, 1 x Micro-USB-contactdoos, type B, 1 x Aansluiting voedingsspanning, 12-pins M12-stekker
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    2D-LiDAR-sensoren
    TiM
    • Geïntegreerde applicatie: Veldanalyse met flexibele velden
    • Meetprincipe: HDDM+
    • Werkgedeelte: 0,05 m ... 10 m
    • Hoekresolutie:
    • Aantal veldsets: 16
    • Isolatieklasse: IP67
    • Digitale outputs: 3 (PNP, bovendien 1 x Device Ready)
    • Aansluittype: 1 x Aansluiting ethernet, 4-pins M12-contactdoos, 1 x Aansluiting voedingsspanning, 12-pins M12-stekker, 1 x Micro-USB-contactdoos, type B
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    2D-LiDAR-sensoren
    TiM
    • Geïntegreerde applicatie: Veldanalyse met flexibele velden
    • Meetprincipe: HDDM+
    • Werkgedeelte: 0,05 m ... 10 m
    • Hoekresolutie: 0,33°
    • Aantal veldsets: 16
    • Isolatieklasse: IP67
    • Digitale outputs: 3 (NPN, bovendien 1 x Device Ready)
    • Aansluittype: 1 x Aansluiting ethernet, 4-pins M12-contactdoos, 1 x Aansluiting voedingsspanning, 12-pins M12-stekker, 1 x Micro-USB-contactdoos, type B
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    2D-LiDAR-sensoren
    TiM
    • Geïntegreerde applicatie: Veldanalyse met flexibele velden
    • Meetprincipe: HDDM+
    • Werkgedeelte: 0,05 m ... 10 m
    • Hoekresolutie: 0,33°
    • Aantal veldsets: 16
    • Isolatieklasse: IP67
    • Digitale outputs: 3 (PNP, bovendien 1 x Device Ready)
    • Aansluittype: 1 x Aansluiting ethernet, 4-pins M12-contactdoos, 1 x Aansluiting voedingsspanning, 12-pins M12-stekker, 1 x Micro-USB-contactdoos, type B
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk