Positiebepaling aan een draaihek

Encoders detecteren de absolute positiedetectie van het draaihek. Ze positioneren de draaihekarm precies en bewaken betrouwbaar de draaisnelheid. Verschillende interfaces zijn beschikbaar om de gemeten gegevens naar deurcontroller te zenden.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Robuuste massief metalen sensoren voor toepassing in complexe applicaties
    • Bouwvormen: M8 tot M30
    • Grote schakelafstanden: 2 mm tot 40 mm
    • Beschermingsgraad: IP68, IP69K
    • Temperatuurbereik: –25 °C tot +85 °C
    • Naar keuze robuust of voor levensmiddelen geschikte behuizing, compleet van roestvast staal
    • IO-Link en visuele instelhulp
    • Bestand tegen olie, koelsmeermiddelen en reinigingsmiddelen
    Magnetische benaderingsschakelaars in metrische behuizing
    • Modellen: M8 tot M18
    • Schakelafstanden: tot 120 mm
    • Elektrische uitvoering: DC 3-draads
    • Beschermingsgraad: IP 67
    • Temperatuurbereik: –25 °C tot +75 °C
    • Vernikkelde messingbehuizing, actief oppervlak van kunststof
    • Detectie van permanente magneten door niet ferromagnetische materialen heen, zoals roestvast staal, aluminium, kunststof of hout
    • De oplossing voor toepassingen bij hoge temperaturen, doordat de permanente magneet in de omgeving met de hoge temperatuur wordt geïnstalleerd en de sensor in het daarachter gelegen bereik met warmte-isolatie
    Flexibel, slim, compact: encoders voor talrijke toepassingsgebieden
    • 36-mm absolute encoder met maximaal 26 bit (singleturn: 14 bit multiturn: 12 bit)
    • Klem-/servoflens, blinde holle as
    • Draaibare stekker of kabelaansluiting
    • IO-Link-, CANopen-, SAE J1939-, SSI-interface met configureerbare parametrering
    • Diagnosefuncties
    • Roestvaststalen ontwerp (Inox-uitvoeringen)
    • Beschermingsgraad tot IP67 of IP69K
    De efficiënte standaard voor gebruik in industriële omgevingen
    • Modellen: M8 tot M30
    • Langere schakelafstanden: 1,5 mm tot 38 mm
    • Elektrische uitvoering: DC 3-/4-draads, DC 2-draads
    • Beschermingsgraad: IP 67
    • Temperatuurbereik: –25 °C tot +75 °C
    • Vernikkelde messingbehuizing, actief oppervlak van kunststof
    De robuuste standaard voor gebruik in ruwe omgevingscondities
    • Modellen: M8 tot M30
    • Langere schakelafstanden: 2 mm tot 20 mm
    • Elektrische uitvoering: DC 3-/4-draads, DC 2-draads
    • Beschermingsgraad: IP 68, IP 69K
    • Temperatuurbereik: –40 °C tot 100 °C
    • Robuust roestvaststalen behuizing, actief oppervlak van kunststof
    • Visuele instelhulp, IO-Link-ready
    • Bestand tegen oliën en koelsmeermiddelen, geschikt voor gebruik buiten
    Kleine rechthoekige behuizingen voor gebruik in industriële omgevingen
    • Modellen: 10 mm x 16 mm x 28 mm of 12 mm x 26 mm x 40 mm
    • Langere schakelafstanden: 2 mm tot 8 mm
    • Elektrische uitvoering: DC 3-/4-draads
    • Beschermingsgraad: IP 68
    • Temperatuurbereik: –25 °C tot +75 °C
    • Robuuste VISTAL®-behuizing
    • Kleine behuizing met 270°-schakeltoestandsweergave