3D-LIDAR-sensoren voor personentelling bij deuren

MRS1000A PeopleCounter 3D LiDAR-sensoren met geïntegreerde SensorApp PeopleCounter tellen personen bij het betreden of verlaten van gebouwen - zonder beelden vast te leggen of persoonlijke gegevens te verzamelen. Op deze manier kunnen niet alleen hygiënemaatregelen in acht worden genomen, maar kunnen ook gegevensbeschermingsrichtlijnen worden gevolgd. Terwijl één sensor voldoende kan zijn voor kleine winkels met slechts één deur, maakt de combinatie van meerdere sensoren ook personentelling mogelijk voor grotere gebouwen met meerdere in- en uitgangen. Hiertoe behoren bijv. winkelcentra, luchthavens of beurshallen. De MRS1000A PeopleCounter slaat het betreffende aantal personen op en evalueert de bijbehorende gegevens direct op het apparaat. Aan de hand van het actuele aantal personen in een ruimte kan dan de maximale kamerbezetting worden gecontroleerd en aangegeven via een verkeerslichtsysteem of op een display. De sensor slaat de personenaantallen op in een statistiek van de laatste 30 dagen, waardoor de beheerders van het gebouw de ruimtebezetting over een dag verdeeld kunnen bekijken, zelfs na afloop.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Anonieme en betrouwbare mensentelling
    • Nauwkeurige meetdata-uitvoer via berichten en digitale uitgangen
    • Intuïtieve gebruikersinterface voor de weergave en configuratie van de applicatie
    • Grote openingshoek en vier lagen van de MRS1000
    • Schouder-hoofd-schoudercontourdetectie
    • Voorgeprogrammeerde, toepassingsspecifieke app, op basis van een 3D-LiDAR-sensor