Bewaking vóór de rookgasontzwavelingsinstallatie

De SO2-concentratie wordt gemeten bij de input van de rookgasontzwavelingsinstallatie om de kalkdosering en de REA-prestatie te controleren. De O2-meting wordt uitgevoerd voor normeringsdoeleinden. Wij adviseren voor de SO2-meting de in-situ gas analyzer GM32 aangezien deze zonder gasonttrekking of- transport snelle metingen onder procesomstandigheden uitvoert. Dankzij de automatische controlecyclus met geïntegreerde componenten zoals nulpuntreflector, gascuvette en roosterfilters zijn een regelmatige nul- en referentiepuntcontrole mogelijk. Daardoor is een grote beschikbaarheid gegarandeerd zonder dat er dure testgassen nodig zijn. De in-situ gas analyzer ZIRKOR200 garandeert een betrouwbare en snelle zuurstofmeting, ook bij hoge temperaturen.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Meten van agressieve gassen, snel en direct - ook in explosiegevaarlijke omgevingen
    • Snelle en directe in situ meting
    • Geen gasonttrekking, geen gastransport, geen gasbehandeling
    • Max. acht parameters, plus procestemperatuur en -druk
    • DOAS- en CDE-evaluatieprocedures
    • Meerdere van elkaar onafhankelijke meetbereiken met dezelfde nauwkeurigheid
    • Automatische zelftestfunctie (QAL3) zonder testgas
    • Uitvoering in overdruk voor ex-zone 1 en 2
    Heeft de innovatie al in de cellen
    • Meetcel met extreem lange levensduur door innovatieve beschermingsmechanismes
    • Zelfbewaking van meetcel
    • Geheel automatisch afstelling geïntegreerd in de controller
    • Uitvoering voor hoge temperaturen beschikbaar
    • ZIRKOR Remote-app voor toegang tot de analyzer op afstand
    • Zeer korte responstijd
    • Geschiktheid beoordeling op basis van EN 15267
    • Ex-uitvoering voor ATEX/IECEx, zone 1 of zone 21