Soldeerpasta-inspectie op hoge snelheid

Fouten in de soldeerpastadruk zijn de meest voorkomende oorzaken voor defecten die na het reflow-solderen vastgesteld worden. Dankzij de 3D-vision-sensor Ranger3 met de unieke CMOS-sensor zijn snelle en precieze 3D-inspecties van zeer kleine soldeerpastastructuren mogelijk. Daardoor kunnen hoge drukkwaliteiten worden bereikt en kosten voor herstelwerkzaamheden worden bespaard. De sensor onderscheidt zich door een uitstekende verhouding van snelheid en resolutie waardoor zeer snelle productiecycli mogelijk zijn. Ranger3 neemt PCB-oppervlakken tot 307 cm²/s op – bij een xy-resolutie van 20 µm en een hoogte-resolutie van 1,2 µm.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Geweldige 3D-performance in een kleine behuizing
    • CMOS-sensor van SICK met ROCC-technologie voor een superieure 3D-performance
    • Verwerking tot 15,4 gigapixel/s.
    • 3D-profielen bij 7 kHz in volledig formaat
    • Sensorresolutie tot 2.560 x 832 px
    • Voldoet aan GigE Vision en GenICam
    • 3D-, reflectie- en strooilichtmeting in één apparaat
    • Industriële behuizing, optioneel met beschermingsgraad IP65/67