Aanwezigheidsherkenning in printplaatmagazijnen

De G2F miniatuur fotocel detecteert de aanwezigheid van printplaten in een buffermagazijn. Zo ondersteunt de fotocel de besturing wanneer de volgende printplaat in het buffermagazijn wordt geplaatst. Objecten boven de printplaten hebben geen invloed op de detectie. De zeer hoge detectienauwkeurigheid van de G2F maakt een betrouwbare detectie mogelijk, onafhankelijk van reflecterende elektronische componenten of verschillende kleuren van het printplaatoppervlak. G2F kan eenvoudig worden geïnstalleerd in zeer krappe ruimtes.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Highperformance in miniatuurformaat
    • Ultravlakke behuizing voor zeer weinig inbouwruimte
    • BGS: objectherkenning vanaf een afstand vanaf 8 mm
    • Detectie van objecten vanaf een grootte van 0,1 mm
    • Betrouwbare herkenning van diepzwarte, spiegelende, transparante en glanzende objecten
    • PinPoint-LED
    • VISTAL®-behuizing, montageplaten van staal
    • Individueel aan te passen aan OEM-vereisten