Dispensernaald precies positioneren

Bij doseerprocessen met hoge herhalingsprecisie is de absolute afstand tussen doseernaald en object erg belangrijk. De displacementsensor OD Value detecteert de afstand tot het object kostenefficiënt en op de micrometer precies. Dankzij een lichtvlek met kleine diameter is de sensor uitstekend geschikt voor metingen van zeer kleine structuren.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Eenvoudig precies meten
    • Meer meetbereiken van 26 mm ... 34 mm tot 100 mm ... 500 mm
    • Zeer nauwkeurige, oppervlakonafhankelijke meting met CMOS-ontvangstelement
    • Eenvoudig, LED-gebaseerd bedienings- resp. inleerconcept
    • Grote verscheidenheid aan producten met een groot aantal standaardinterfaces
    • Lasertechnologie voor precieze meting van de kleinste objecten
    • Compact stand-alone-apparaat
    • Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding