Productielogistiek wordt slim
De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie
Bij de productie van elektronische voertuigonderdelen, waarmee veiligheidsrelevante functies worden geactiveerd, moet de volledige traceerbaarheid van de werkstukken worden gewaarborgd. Met UHF-RFID-technologie kan dat precies worden gerealiseerd. Dankzij de compacte constructie en een reikwijdte tot 0,5 m kan het RFID-lees-/schrijfapparaat RFU61x ruimtebesparend worden geïntegreerd in bijna elk machineontwerp.
De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie