Uiterst nauwkeurige pin-inspectie van steekverbindingen
Het Pinspector 3D-kwaliteitscontrolesysteem meet niet alleen de positie en hoogte van de pennen, maar detecteert ook ontbrekende pennen of verkeerde stekkertypes. Bovendien is het systeem in staat om het aantal pennen in een vooraf gedefinieerd gebied te tellen en hun coplanariteit te controleren. Om occlusie via de connectorbehuizing te voorkomen, kan Pinspector 3D worden gebruikt als een uitvoering met dubbele camera. Het systeem is geschikt voor integratie in productielijnen en voor gebruik in speciale inspectiemachines.