Identificatie van werkstukdragers met RFID

RFID-transponders op materiaaldragers worden gebruikt om specifieke productinformatie en productieopdrachten aan de componenten toe te wijzen. Het RFID-lees-/schrijfapparaat RFH5xx kan de in de RFID-transponder gecodeerde informatie lezen en schrijven. Ook diverse kleine behuizingsvormen bieden voor elke inbouwsituatie de juiste oplossing. Het apparaat kan in alle gangbare veldbussystemen worden geïntegreerd via de IO-Link-interface. Vergeleken met identificatieoplossingen met barcodes wordt RFID gekenmerkt door een hoge weerstand tegen vuil en slijtage.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    De universele IO-Link-master met IIoT-competentie
    • 8 IO-Link-poorten (M12; 5-pins; A-gecodeerd; Class A/B)
    • Stroombelastbaarheid met to 16 A bij max. 4 A per poort voor US en UA
    • Robuuste IP67-behuizing
    • Bedrijfstemperatuur –30 °C ... +70 °C
    • PROFINET, EtherNet/IP en EtherCAT beschikbaar
    • IIoT-protocollen REST API, MQTT en OPC UA te gebruiken
    • Draaischakelaar voor de IP-adressering
    Identificeren op nauwe ruimte in de machine- en installatiebouw
    • Scannen en beschrijven van transponders volgens ISO/IEC 15693
    • Bouwvormen: M18, M30 en 40 x 40 mm
    • Leesreikwijdte: max. 80 mm
    • IO-Link-interface: COM3-datatransmissiesnelheid (230,4 kBaud), procesdatagrootte 32 byte
    • Standaard-IO-modus voor bedrijf als binaire sensor
    • Robuuste constructie volgens IP67
    • Omgevingstemperatuur: –25 °C bis +80 °C
    Meer dan alleen een IO-Link-Master
    • 4 configureerbare IO-Link-Master-poorten (standaard I/O of IO-Link)
    • Eenvoudige parametrering via USB of ethernet dankzij de intuïtieve SOPAS ET-gebruikersinterface
    • “Dual Talk”: toegang tot sensorgegevens van het bedrijfsniveau en parallel via het industrial ethernet
    • Oplossing van complexe toepassingstaken met de logische editor

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info