Displaymontage op de micrometer precies meten

Door het meten van apparaatmodules wordt gecontroleerd of ze in de juiste positie zijn ingebouwd. Zo kunnen verbindingsfouten worden vermeden. Drie displacement-sensoren controleren op de µm precies of de displays correct in de smartphones zijn ingebouwd.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Iedere dimensies superprecies bepalen
    • Talrijke meetbereiken van 24 mm ... 26 mm tot 300 mm ... 700 mm
    • Oppervlakonafhankelijke meting met CMOS-ontvangstelement
    • De hoogste meetnauwkeurigheid en meetfrequentie
    • Glasdiktemeting met slechts één sensorkop
    • Verschillende lichtvlekgrootten
    • Geïntegreerde calculatie door max. drie sensoren
    • Stand-alone-gebruik via RS-422
    De krachtige meetexpert
    • Meetfrequentie tot 80 kHz
    • Ethernet-interface met, TCP/IP-protocol direct in de sensorkop
    • Webserver-gebruikersinterface voor parametrering
    • Innovatief analyse-algoritme
    • Hoogste herhalingsprecisie voor positioneeropgaven
    • Herkennen en meten van zeer kleine verlagingen of gaten