Automatische bakidentificatie met barcodes

Barcodescanners met een voor de bakidentificatie op de transportbanden geoptimaliseerd leesveld zorgen in combinatie met de intuïtief bedienbare SOPAS-gebruikersinterface voor een eenvoudige en snelle integratie in uw montagefaciliteit. De barcodescanners CLV61x en CLV62x zijn met vaste focus, variabele focus of automatische focus uitgerust en kunnen nagenoeg alle leesafstanden aan. Daarmee is track-and-trace, routing of toewijzing van bakken aan stellingplaatsen mogelijk. Zelfs onder ongunstige leesomstandigheden of met deels beschadigde barcodes zijn hoge leessnelheden mogelijk.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Betrouwbare decodering, eenvoudige integratie
    • Leesveld en robuust design ideaal voor intralogistieke applicaties
    • Flexibel interfaceconcept: CANopen, SICK-CAN-sensornetwerk, serieel, PROFIBUS DP, PROFINET, EtherCAT, IO-Link
    • SICK-CAN-sensornetwerk voor het koppelen van meerdere barcodescanners of multiplexers/servers
    • Aansluitoptie voor triggersensoren bij IO-Link-apparaten
    Krachtige scanner – flexibele toepassing
    • CAN, ethernet TCP/IP, PROFINET en ethernet/IP on board. Geen aanvullende ethernet-gateway nodig (bij ethernetaansluiting)
    • SMART620-codereconstructie
    • Uiterst flexibele sorteer- en filterfuncties
    • Configuratie met SOPAS, de parametreringstool voor alle nieuwe SICK producten
    • Hoge scanfrequentie tot 1200 Hz
    • Kleine constructie
    • Uitgebreide afstanddiagnose- en netwerkbewakingsfuncties via ethernet beschikbaar
    • Isolatieklasse IP 65 of IP 69K (type-afhankelijk)