Regeling van doorbuiging tijdens opwikkelen en afwikkelen

Afstandsensoren van het type Dx50-2 of Dx35 meten de mate van doorhang van de baan papier tijdens het opwikkelen en het afwikkelen. Daardoor wordt de loop van de baan papier geoptimaliseerd en wordt in extreme situaties zelfs het scheuren van de papierbaan voorkomen.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Ware kracht bewijst zich in de applicatie – flexibel meten of schakelen tot 35 m
    • Maximale betrouwbaarheid, ongevoeligheid voor vreemdlicht en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding dankzij HDDM-technologie
    • Meetbereik van 0,05 m tot 12 m op natuurlijke objecten of van 0,2 m tot 35 m op reflectorfolie
    • Apparaten met analoge en digitale output of zuiver schakelend
    • Infrarood of rood zendlicht in laserklasse 1 of 2
    • Herhaalnauwkeurigheid: 0,5 mm tot 5 mm
    • Kleine constructie
    • IO-Link
    • DT35-S - certificaat conform ISO 13849 (PL b) en IEC 62998 (PC B)
    Een nieuw tijdperk voor de afstandsmeting
    • Meetbereik tot 10 m op zwart en tot 30 m op wit bij kleine afmetingen
    • Cyclustijd tot 3.000/s
    • Vergelijkingsprecisie: 0,5 mm tot 5 mm
    • Betrouwbare, gepatenteerde HDDM-TOF-technologie
    • Temperatuurbestendig van –40 °C tot +65 °C door robuuste, metalen behuizing
    • Vormvergelijking in sensor geïntegreerd
    • IO-Link, analoge en digitale output
    • Display met intuïtieve bediening en easy-teach-optie
    • Beschermingsgraad IP 65 en IP 67