Meten van de diameter van de rol papier

De afstandsensor Dx50-2 meet, en ziet betrouwbaar toe op, de diameter van de rol papier. Zo kan - nog voordat het einde van de papierrol wordt bereikt - het rolwisselproces worden ingeleid.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Een nieuw tijdperk voor de afstandsmeting
    • Meetbereik tot 10 m op zwart en tot 30 m op wit bij kleine afmetingen
    • Cyclustijd tot 3.000/s
    • Vergelijkingsprecisie: 0,5 mm tot 5 mm
    • Betrouwbare, gepatenteerde HDDM-TOF-technologie
    • Temperatuurbestendig van –40 °C tot +65 °C door robuuste, metalen behuizing
    • Vormvergelijking in sensor geïntegreerd
    • IO-Link, analoge en digitale output
    • Display met intuïtieve bediening en easy-teach-optie
    • Beschermingsgraad IP 65 en IP 67