Beveiliging van de gevarenzone bij het toevoeren van stapels papier

Met behulp van een veiligheidssensor van het type L21 en spiegelende zuilen wordt een eenvoudige en passende beveiliging verkregen bij het toevoeren van stapels papier. Deze voorziening borgt dat niemand onder de hefvoorziening kan kruipen of erop kan gaan zitten.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Cilinderconstructie voor speciale veiligheidstoepassingen tot type 2
    • Type 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), alleen in combinatie met een geschikte testvoorziening, bijvoorbeeld Flexi Classic of Flexi Soft
    • Kleine M18-sensoren met reikwijdtes tot 10 m
    • Compacte M30-sensoren met reikwijdtes tot 60 m
    • Isolatieklasse IP 67
    • Temperatuurbereik van –40 °C ... 55 °C
    • Metaal- en kunststofuitvoering
    • Radiale optiek (90°-omkeerspiegel)
    • Eenvoudige diagnose en service