Toezicht op eventueel scheurend papier

De aftastende lichtdrempels (in miniatuurformaat of klein formaat) van het type WT4-3, WT9-3 of WT12-3 detecteren snel en betrouwbaar scheuren in het papier. Evenzo van belang is een absoluut trefzekere detectie van de baan papier, zelfs bij de meest uiteenlopende oppervlaktereflecties. Dit voorkomt onnodige stilstand van de drukpers. Dankzij achtergrondonderdrukking wordt in geval van een scheur in de baan papier de achterste baan trefzeker niet gedetecteerd.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Performance in VISTAL®-behuizing
    • Robuuste VISTAL®-behuizing
    • PinPoint-LED of laser
    • Reflectie-sensor met schakelafstanden tot 800 mm
    • Reflector-fotocel met autocollimatie-optiek
    • Zender-ontvangers met reikwijdtes tot 60 m
    • SIRIC-technologie
    • Aansluitingen: M8- en M12-stekker, en kabel met stekker
    • M3- en M4-gatensjabloon
    De snelle stijger in de intelligente automatisering
    • Technologieën: ForegroundSuppression, DoubleLine, V-Optics en MultiSwitch
    • Twee schakelpunten en afstandswaarde-output in één apparaat
    • Diffuse emitterende led voor de onderdrukking van het omgevingslicht
    • BluePilot: Druk-draai-element met optische schakelafstand- en uitlijnhulp
    • Smart Sensor: De laatste diagnose- en bewakingsfuncties
    • VISTAL®-behuizing
    Het universele productplatform voor complexe applicaties
    • Optische best-in-class-performance dankzij superieure OES-technologie
    • Autocollimatie-optiek bij reflector fotocellen
    • Achtergrondonderdrukking en voorgrondonderdrukking met tweede zend-LED bij reflextasters
    • Zeer goed zichtbare, precieze PinPoint-lichtvlek en energierijke IR-zenders
    • Robuuste metalen behuizing met optionele tefloncoating
    • Montagemogelijkheden zoals doorlopende en blinde gaten, slobgaten en zwaluwstaarten
    • Flexibele sensorinstellingen, monitoring, uitgebreide diagnose en visualisatie door IO-Link
    Complete familie met best-in-class-functionaliteiten
    • Beste BGS-taster in zijn klasse
    • Doorlopende inzet van de PinPoint-technologie in alle varianten
    • BGS-taster met laserachtige lichtvlek voor precieze detectietaken
    • Betrouwbare instelling met 5-gangs potentiometer, teach-in-toets, teach-in via kabel of IO-Link
    • Flexibele sensorinstellingen, monitoring, uitgebreide diagnose en visualisatie door IO-Link