Positionering van hydraulische cilinders

Met de positionering van de individuele hydraulische cilinders van de graafarm kunnen werkprocessen gedeeltelijk worden geautomatiseerd. Zo kunnen bijvoorbeeld hellingen gelijkmatig worden afgegraven. Robuuste lineaire encoder MAX – geïntegreerd in de hydraulische cilinders van de graafarm – detecteren de actuele positie. Vervolgens wordt hydraulisch naar de vereiste positie bewogen.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Geïntegreerde cilinder-positiemeting voor mobiele werkmachines
    • Meetbereik: 50 tot 2.500 mm (bij MAX48N en MAX48A), resp. 1.500 (bij MAX30N), 1 mm-stappen, typische resolutie 0,1 mm
    • Analoge, CANopen-, SAE-J1939- en PWM-interfaces zijn beschikbaar
    • Drukbestendige behuizing, ontworpen voor hydraulische bedrijfsdrukken tot 400 bar
    • Hoge bedrijfstemperatuur (elektronica) tot +105 °C
    • Vloeistoftemperatuur (hydraulische olie) tot max. +95 °C
    • Compacte afmetingen, 10 mm inbouwruimte, 30 mm dempingszone
    • Positiemagneet zonder afstandsring