Dynamische palletmeting ook bij uitdagende objecteigenschappen

In geautomatiseerde logistieke processen kunnen ook grotere objecten, zoals pallets, betrouwbaar worden gemeten. Voor processen die zo slank en efficiënt mogelijk zijn, is een dynamische meting binnen het proces, dat de kleinste blokvorm van het object bepaalt, mogelijk. Hiervoor is het track-and-trace-systeem VMS6x00/7x00 ideaal. Het meet zelfs objecten met uitdagende oppervlakeigenschappen, bijvoorbeeld in folie verpakte pallets, of wanneer deze met licht glanzende of zwarte voorwerpen zijn beladen. Naast objectafmetingen (lengte, breedte, hoogte) kan ook de exacte positie van de pallet op het transportsysteem worden bepaald. Door de modulaire opbouw is het systeem bovendien compatibel met andere SICK-oplossingen en maakt individuele aanpassingen aan specifieke toepassingen mogelijk.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Dimensionering en positiebepaling van grote of complexe objecten
    • Meetnauwkeurigheid: tot 20 mm x 20 mm x 20 mm
    • Objectafmetingen: tot 2.600 mm x 2.000 mm x 3.000 mm
    • Transportbandsnelheden: tot 3,0 m/s
    • Redundant systeemontwerp (optioneel)
    • MTTR: minder dan 10 minuten dankzij het op hardware gebaseerde klonen van parameters
    • Centrale besturingseenheid maakt eenvoudige uitbreiding van het systeem mogelijk