Geautomatiseerde productidentificatie met op camera’s gebaseerde codelezers

Het track-and-trace-systeem Lector65x systeem is uitstekend geschikt voor de snelle en nauwkeurige registratie van producten. Het is ontworpen op de hoogst mogelijke flow en maximale leessnelheid bij hoge bandsnelheden en geringe objectafstanden. Het systeem is gebaseerd op de 2D-Vision-camera Lector65x. Het systeem is bovendien voorbestemd voor het lezen van polybags, verschillende oppervlakken en zelfs bijna zwarte objecten. Daarnaast kan het worden gecombineerd met cameragebaseerde codelezers van de ICR-serie, volumemeetsystemen, barcodescanners en weegschalen.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Altijd gefocust op uw objecten
    • Dynamische focusaanpassing
    • Hoge scherptediepte bij fixed focus-modus
    • Tracking-functie met MSC800
    • Integratiemogelijkheid in het netwerkconcept van de MSC800
    • JPEG-beelduitvoer in realtime
    • 2 of 4 megapixel resolutie bij hoge beeldopnamefrequentie van 40 Hz
    • Hoge flexibiliteit bij interfaces van klant en protocollen