Geautomatiseerde pakketidentificatie met op camera’s gebaseerde codelezers

Het track-and-trace-systeem Lector65x systeem is uitstekend geschikt voor snelle en nauwkeurige pakketregistratie. Het is ontworpen op de hoogst mogelijke flow en maximale leessnelheid bij hoge bandsnelheden en geringe objectafstanden. Het systeem is gebaseerd op de 2D-Vision-camera Lector65x. Met zijn beelden van hoge resolutie ondersteunt Lector65x systeem video coding en optische tekenherkenning (OCR). Het track-and-trace-systeem identificeert en decodeert tegelijkertijd tot zes naast elkaar liggende verschillende objecten. Daarnaast kan het worden gecombineerd met cameragebaseerde codelezers van de ICR-serie, volumemeetsystemen, barcodescanners en weegschalen.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Altijd gefocust op uw objecten
    • Dynamische focusaanpassing
    • Hoge scherptediepte bij fixed focus-modus
    • Tracking-functie met MSC800
    • Integratiemogelijkheid in het netwerkconcept van de MSC800
    • JPEG-beelduitvoer in realtime
    • 2 of 4 megapixel resolutie bij hoge beeldopnamefrequentie van 40 Hz
    • Hoge flexibiliteit bij interfaces van klant en protocollen