Contact
Feedback

Olefinenproductie

Ethyleen en propyleen zijn belangrijke bouwstoffen voor de vervaardiging van kunststoffen. Ze worden gemaakt door het kraken van nafta bij hoge temperaturen in grote kraakovens. Het complexe productmengsel wordt een lagetemperatuurfase onder hoge druk afgescheiden. De daaropvolgende scheiding en analytische bewaking van de H2-, C1-, C2-, C3- en C4-fracties vormen een bijzonder grote uitdaging. Conventionele continu metende gas-analyzers en procesfotometers vormen in toenemende mate een aantrekkelijk en robuust alternatief omdat ze eenvoudig te bedienen zijn en dwarsstoringen kunnen elimineren.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Gasanalyse op maat voor procesbewaking en emissiecontrole
    • 6 verschillende analysatormodules: DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (elektrochemisch O2), OXOR-P (paramagnetisch O2), THERMOR (TC) en UNOR (NDIR)
    • 4 verschillende varianten qua behuizing
    • Gasmodule met meetgaspomp en/of bewakingssensoren
    • Behuizing voor eenvoudige en snelle inbouw in het analysesysteem
    • Diagnose op afstand via ethernet met SOPAS ET software
Naar boven