Contact
Feedback

Chloorchemie

Chloor is een belangrijke basisstof voor de productie van tussenproducten zoals EDC en VCM. Chloor wordt gemaakt middels elektrolyse van een waterige steenzoutoplossing (NaCl) waarbij de zeer reactieve gassen chloor en waterstof vrijkomen. Analyzers moeten daarbij snel iedere diffusie van waterstofsporen tot chloor herkennen om een explosie te voorkomen. Bij de productie van EDC en VCM moeten kleine hoeveelheden vocht worden herkend om corrosie in buizenstelstel en reactoren te verhinderen. Bij deze processen leveren de analyzers een grote bijdrage aan de veiligheid en beschikbaarheid van de installaties.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Gelijktijdige procescontrole van max. 6 meetcomponenten
    • Simultane meting van max. 6 componenten
    • Procescuvetten tot 60 bar en 200 °C
    • Automatische meetpuntomschakeling
    • Geïntegreerde instelinrichting (optioneel)
    • Veiligheidsinrichtingen voor de meting van toxische en brandbare mengsels
    • Geavanceerde bediening via PC en SOPAS ET software
    • Flexibel I/O-modulesysteem
Naar boven