Contact
Feedback

Fakkelgasbewaking

In alle raffinaderijen zijn gasfakkels te vinden die deel uitmaken van het veiligheids- en rookgasafvoersysteem die bij processtoringen grote hoeveelheden brandbare componenten gecontroleerd kunnen affakkelen. Druk, flow en fakkelgassamenstelling kunnen gedurende korte periodes sterk schommelen. Dankzij een grote dynamische bedrijfsreikwijdte zijn moderne ultrasone gasflowmeters in staat deze taken uit te voeren; ze meten zowel zeer lage flows als gassnelheden van meer dan 120 m/s. Bovendien kunnen ultrasone glasflowmeters ook stoom en aardgas meten.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Betrouwbare gasflowmeting in fakkelgastoepassingen
    • Hoogoplossende meting en korte responstijd
    • Innovatief sensordesign voor zeer hoge gassnelheid en gastemperaturen tot 280 C.
    • Optimale signaaloverdracht, ook bij atmosferische druk
    • Installatie op afstand van besturingseenheid tot max. 1000 m
    • Enkel- en meerpadsconfiguratie, opt. Lansversie
    • Nulpuntcontrole op locatie conform fabrieksstandaard
    • Controlecyclus voor automatische zelfdiagnose / signaaloptimalisering
Naar boven