Beveiliging van rollenconveyors
Met behulp van trekkoordschakelaars kan het personeel in een gevaarlijke situatie een transportsysteem in een veilige toestand schakelen. Met de trekkoordschakelaar i110RP kunnen oplossingen volgens de wettelijk voorschriften worden geïmplementeerd. Het is de ideale veiligheidsoplossing voor langere transportsystemen, omdat de schakelfunctie vanaf elk willekeurig punt langs het transportsysteem kan worden geactiveerd. Extra signaalcontacten (maakcontacten) worden gebruikt voor het visualiseren van de schakeltoestand en zorgen daarmee voor een snelle lokalisering van de oorzaak van de fout.