Contact
Feedback

Slijtagedetectie aan transportbandklemmen

Met transportbandklemmen kunnen twee of meer transportbanden voor stortgoed stabiel en snel met elkaar worden verbonden. Bij de hoge eisen aan lange transportbanden met hoge spanning kunnen slijtageverschijnselen bij de klemmen ertoe leiden dat de transportband uitvalt; verliezen en uitvaltijden zijn dan het gevolg. De handmatige controle op slijtage bij de klemmen is moeizaam en kost veel tijd; bovendien moet de band daarvoor stilstaan. Zo'n proces gaat gepaard met hoge kosten en er moet rekening worden gehouden met menselijke fouten. Met behulp van de robuuste inductieve naderingsschakelaar IQ40 voor de activering van een 2D-vision-sensor Inspector PIM60 kan de controle direct op de lopende band met snelheden van meer dan 6 m/s worden geautomatiseerd. De Inspector PIM60 activeert een alarm zodra er sprake is van slijtageverschijnselen. De sensor kan controlebeelden voor de archivering van gegevens naar een FTP-server uploaden.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    De intelligente beeldverwerkingsoplossing in het comfortabele sensorpakket
    • Positionering, controle en meting bij hoge snelheid
    • Krachtige "Objectvinder", onafhankelijk van positie, draaihoek en grootte
    • Uniek vervangbare behuizing ondersteunt diffusor en uiteenlopende optische toebehoren
    • Gebruiksvriendelijke, stapsgewijze configuratie via de pc
    • Eenvoudige gebruikersinterface
    • Flexibele interfaces voor machine-integratie en HMI-design
    Compacte rechthoekige behuizingen voor gebruik in ruwe omgevingscondities
    • Model: 40 mm x 40 mm
    • Langere schakelafstanden: 20 mm tot 40 mm
    • Elektrische uitvoering: DC 3-/4-draads
    • Beschermingsgraad: IP 68, IP 69K
    • Temperatuurbereik: –25 °C tot +85 °C
    • Kunststofbehuizing
    • Push-Lock-montagesysteem
    • Sensorkop in vijf richtingen draaibaar
Naar boven