Contact
Feedback

Bewaking van de bandspanning van de transportband

Om morsen, uitvaltijden en materiaalverspilling te voorkomen mag de spanning van de transportband niet te groot en niet te klein zijn. De inductieve naderingsschakelaar IMB18 is voor deze taak uitstekend geschikt en voorkomt dat de band te strak is gespannen of inzakt. Deze taak voert de schakelaar ook betrouwbaar uit onder zeer zware condities waardoor een veilige en efficiënte werking van de transportband is gegarandeerd. Dankzij de visuele instelhulp en zelfborgende moeren kan de schakelaar snel en eenvoudig worden geïnstalleerd.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Robuuste massief metalen sensoren voor toepassing in complexe applicaties
    • Bouwvormen: M8 tot M30
    • Grote schakelafstanden: 2 mm tot 40 mm
    • Beschermingsgraad: IP68, IP69K
    • Temperatuurbereik: –25 °C tot +85 °C
    • Naar keuze robuust of voor levensmiddelen geschikte behuizing, compleet van roestvast staal
    • IO-Link en visuele instelhulp
    • Bestand tegen olie, koelsmeermiddelen en reinigingsmiddelen
    De robuuste standaard voor gebruik in ruwe omgevingscondities
    • Modellen: M8 tot M30
    • Langere schakelafstanden: 2 mm tot 20 mm
    • Elektrische uitvoering: DC 3-/4-draads, DC 2-draads
    • Beschermingsgraad: IP 68, IP 69K
    • Temperatuurbereik: –40 °C tot 100 °C
    • Robuust roestvaststalen behuizing, actief oppervlak van kunststof
    • Visuele instelhulp, IO-Link-ready
    • Bestand tegen oliën en koelsmeermiddelen, geschikt voor gebruik buiten
Naar boven