Bandsnelheid bepalen
De bandsnelheid waarmee de brandstoffen en grondstoffen naar de opslaglocaties of voor verdere verwerking worden getransporteerd, is voor het aansturen van de materiaalstroom van groot belang. De incrementele encoder DFS60 detecteert de snelheid en de looprichting van een transportband, ongeacht of deze op een aandrijf- of een omkeerrol is gemonteerd. Met name door de niet-aangedreven einden te bewaken kan betrouwbare informatie worden verkregen over de correcte werking van de transportinstallatie. De encoder kan ofwel met een pc of een onafhankelijk programmeerapparaat worden geconfigureerd. Daarmee biedt de DFS60 uitgebreide programmeerflexibiliteit voor alle industriële toepassingen.