Botsingpreventie via radar op het bewegingspad van een kadekraan

De radarsensor RAS4xx met een detectiebereik tot 20 m is een voordelige oplossing: deze ondersteunt de kraanmachinist bij het bewaken van het af te leggen traject en helpt botsingen tussen de kraan en andere objecten te voorkomen.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Hoge reikwijdte en ruime dekking voor vermijden van botsingen
    • Optionele en eenvoudige instelling van de reikwijdte tot 20 m
    • Hoge beschikbaarheid ook bij slechts weer en verontreiniging
    • Eenvoudig monteren en instellen
    • Extra zenderontvanger-module