Efficiënte robotaandrijvingen met HIPERFACE DSL® in motor-feedbacksystemen

Het innovaties en verregaand storingsvrije HIPERFACE- DSL®-protocol realiseert de communicatie via twee draden in de motorkabel. Met de inzet van slechts één superflexibele kabel per aandrijving naar de robotcontroller kunnen veel kosten bespaard worden. Bovendien slaat het motor feedback systeem EKS36 een gebruiksduurhistogram op zodat een doorlopende applicatie-analyse voor de individuele aandrijving mogelijk is.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Compact motorfeedbacksysteem voor uiterst dynamische servo-aandrijvingen
    • Motorfeedbacksysteem met HIPERFACE DSL®-interface
    • Compacte, robuuste bouwvorm met 36 mm diameter
    • Tot 20 bit resolutie per omwenteling en 4.096 omwentelingen meetbaar bij multiturn-systeem
    • Aansluitmogelijkheid voor een externe temperatuursensor
    • E²Prom met 8 kByte vrij geheugenbereik
    • SIL2-gecertificeerd (geldt alleen voor EKS/EKM36-2...)
    • Gebruiksduurhistogram

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie