Lasbaan optimaliseren

Bij het geautomatiseerde lassen meet de afstandsensor OD1000 de afstanden tot de objecten zoals bijv. verschillende componenten en geeft de verzamelde gegevens direct door aan de robotbesturing. Op basis van deze gegevens kan de robot de lasbaan optimaliseren.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    De oplossing voor nauwkeurige meting op grote afstanden
    • Groot meetbereik tot 1 m
    • Eenvoudig instellen met OLED-display of configuratiesoftware SOPAS
    • Standalone-apparaat zonder externe versterker
    • Robuuste metalen behuizing
    • Instelbare analoge output (mA/V) en digitale push-pull-output met IO-Link
    • Nauwkeurige meting onafhankelijk van kleur of oppervlak
    • Veelzijdige montagemogelijkheden