Onderdelen orderpicken in montagebedrijf met behulp van robots

Voor de productie van een koppelomvormer worden componenten op pallets naar een werkstation getransporteerd. Het robotgeleidingssysteem PLOC2D herkent deze onderdelen met behulp van de 2D-objectlokalisatie en stuurt ze in de juiste volgorde naar de montage-installatie. Daar worden van de onderdelen geassembleerd tot een volledige koppelomvormer. De beeldverwerkingseenheid van het systeem lokaliseert de exacte positie van de onderdelen en brengt de robot naar de juiste locatie. Daardoor is het niet nodig dat de onderdelen precies in een specifiek vak op de pallet worden geplaatst, maar mogen ze op verschillende posities liggen.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Gebruiksvriendelijk en flexibel sensorsysteem voor objectlokalisatie
    • 2D-positiebepaling van objecten
    • Afstellen coördinatensystemen van robots en sensorsystemen
    • Tools en functies voor eenvoudige kalibratie van de FLEX-varianten
    • Intuïtieve gebruikersinterface voor configureren en onderhouden van systeemcomponenten
    • Zelfstandig sensorsysteem – geen externe pc nodig

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie